Микроканални топлообменници

Shows 25 product(s)

021U0080

Канален топлообменник Micro, MCHE D1000-C, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 2.30, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

021U0081

Канален топлообменник Micro, MCHE D1100-C, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 3.10, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

021U0082

Канален топлообменник Micro, MCHE D1200-C, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 4.90, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

021U0083

Канален топлообменник Micro, MCHE D1300-C, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 6.80, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

021U0084

Канален топлообменник Micro, MCHE D1400-C, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 14.80, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

021U0085

Канален топлообменник Micro, MCHE D1700-C, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 24.30, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

021U0086

Канален топлообменник Micro, MCHE D1900-C, Мултипак

Номинална мощност R410A [kW]: 50.70, Проектно налягане [MPa]: 4.5, Температурен диапазон [°C]: -40 - 121

Преглед: