Диференциални пресостати

Shows 45 product(s)

017D001366

Диференциален пресостат, RT262A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.10 - 1.50, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11.0

017D001466

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 4.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0

017D001566

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 6.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42.0

017D001666

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 1.50 - 11.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42.0

017D002166

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 4.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22.0

017D002266

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 4.00, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP54, Макс. работно налягане [bar]: 22.0

017D002366

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.50 - 6.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42.0

017D002466

Диференциален пресостат, RT260A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 1.50 - 11.00, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42.0

017D002566

Диференциален пресостат, RT262A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.10 - 1.50, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11.0

017D002766

Диференциален пресостат, RT262A

Диапазон на настройка на диф. наляг. [bar]: 0.00 - 0.30, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 11.0

Преглед: