Охладителен дистрибутор, RD 21, 2 pc, 5.00 mm

069G000802

Тип на връзка вход: Спойка, ODM, Брой дупки: 2, Макс. работно налягане [bar]: 49.0, Размер на дюза [mm]: 5.00

Информация за продукта

Бруто тегло 0.057 Kg
Нето тегло 0.057 Kg
Volume 0.288 Liter
EAN 5702422033295

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Охладителен дистрибутор
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
UK RoHS compliance Out of scope
Брой дупки 2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковката Индустриален пакет
Група продукти Refrigerant distributors
Количество в опаковка от определен вид 24 pc
Макс. работно налягане [bar] 49 bar
Макс. работно налягане [psig] 711 psig
Одобрение UL
Размер на вход [mm] 12 mm
Размер на дюза [mm] 5 mm
Размер на изход [mm] 6 mm
Размер на тялото 21
Тип RD 21
Тип на връзка вход Спойка, ODM
Типово обозначение RD21-A05-B02

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality