Информация за продукта

Бруто тегло 24.857 Kg
Нето тегло 24.857 Kg
Volume 49.421 Liter
EAN 5702421808436

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 жълта
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Версия за монтаж Връщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Actuators - Pressure Flow
Диаметър [mm] [Макс.] 250 mm
Диаметър [mm] [Мин.] 15 mm
Диапазон на настройка на налягането [bar] [Макс.] 0.7 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялото Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 0.7 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] 0.1 bar
Номинално налягане [bar] 40 bar
Ограничаване на дебита Не
Работно налягане [bar] [Макс.] 40 bar
Размер на актуатора [cm2] 250 cm²
Регулатор на налягане Регулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFPQ
Тип настройка Регулируеми
Функция Регулатор на диф. налягане и дебит

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality