Shows 202 product(s)
AVP, PN 16, DN 15, 1.60 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 резба връщаща
AVP, PN 16, DN 15, 2.50 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 резба връщаща
AVP, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 резба връщаща
AVP, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 1 A
AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 резба връщаща
AVP, PN 16, DN 25, 8.00 m³/h, 0.05 bar - 0.50 bar, Външна резба, G 1 1/4 A
AVP PN16 25/8 0,05-0,5 резба връщаща