AVQM, PN 16, DN 15, Дебит [m3/h]: 0.07 - 2.40, Външна резба, G 3/4 A, Версия за монтаж: свободно

003H6737

AVQM PN16 15/4 /0,2 резба подаваща/връщ

Информация за продукта

Бруто тегло 1.758 Kg
Нето тегло 1.593 Kg
Volume 4.484 Liter
EAN 5702421542583

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AVQM PN16 15/4 /0,2 резба подаваща/връщ
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs стойности [m³/h] 4 m³/h
pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
PN алтернативно VSP 0
SCIP dossier no. a7edebaf-da3b-4e92-9304-1219930d123a
SCIP dossier product name AVQM PN16 DN15-32 (1)
UK RoHS compliance Out of scope
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и 2
Версия за монтаж свободно
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукти Pressure flow controllers
Дебит [m3/h] 2.4 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.] 2.4 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.] 0.07 m³/h
Диаметър [mm] 15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] 12 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди District heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор 0.6
Клас на налягане PN 16
Клас на пропускливост [% Kvs] 0.02
Материал на CV конуса на вентилa Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на DP конуса на вентила Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As
Материал на мембраната на актуатора EPDM
Материал на седлото на вентила Неръждаема стомана, мат. № 1.4571
Материал на тялото на вентила Червен бронз uSn5ZnPb (Rg5)
Материал на уплътнение CV Метал
Материал на уплътнение DP EPDM
Номинално налягане [bar] 16 bar
Ограничаване на дебита Да
Положение на стержена Нормално отворено
Приложение Топлофикация
Размер за присъединяване G 3/4 A
Размер на вентила DN 15
Регулатор на налягане Не
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AVQM
Тип настройка Няма
Типове връзки Външна резба
Фактор на кавитация 100% 0.32
Фактор на кавитация 25% 0.58
Фактор на кавитация 50% 0.56
Фактор на кавитация 75% 0.55
Функция Регулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - P Не
Функция VSP - Q Не
Функция VSP - T Не
Ход [mm] 5 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality