Аксесоари, Терморегулатори, Количество в опаковката: 1

140F1088

Наземен сензор за 850 IV

Информация за продукта

Бруто тегло 2.262 Kg
Нето тегло 2.24 Kg
Volume 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Наземен сензор за 850 IV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Вещества от списъка с кандидати по REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Височина опаковка [mm] 96 mm
Гаранция [Година] 2
Група продукти Accessories
Дебелина опаковка [mm] 375 mm
Захранващо напрежение [V] AC [макс] 240 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин] 220 V
Количество в опаковката 1
Одобрение UkrTEST
CE
Околна температура [°C] [Макс.] 70 °C
Околна температура [°C] [Мин.] -30 °C
Описание на продукта Сензор за Devireg™ 850
Приложение Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Сертифицирана компания EAC
UkrTEST
Тип Thermostat accessories
Тип на сензора devibus
Употребено за продукт DEVIreg™ 850
Ширина опаковка [mm] 275 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality