Skueglas, LLG 1550

2512+055

Type: LLG 1550

Produktdetaljer

Bruttovægt 48.34 Kilogram
Nettovægt 36.88 Kilogram
Volume 88.572 Liter
EAN nr. 5702428200264

 

Anden RoHS-dokumentation Saudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
Indeholder batterier No
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kombination LLG 740 + LLG 740
Kølemidler R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 363 psig
Maks. driftstryk [bar] 25 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas
Produktoplysninger Væskestandsglas
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Type LLG 1550
Udstyr Svejsenipler

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality