Kijkglas, LLG 185

2512+049

Type: LLG 185

Productdata

Bruto gewicht 7.358 Kilogram
Netto gewicht 6.67 Kilogram
Volume 16.752 Liter
EAN 5702428200325

 

Categorie Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring EAC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Koelmiddel(en) R717
Max. Werkdruk [bar] 25 bar
Max. Werkdruk [psig] 363 psig
Productbeschrijving Vloeistofpeilglazen
Productgroep Sight glasses
Productnaam Kijkglas
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] 14 °F
Type LLG 185
Uitrusting Lasnippels
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality