Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial

180L0196

Debiet [gpm] [max.]: 32.000, Debiet [l/min] [max.]: 120.00, Werkdruk [barg] [max.]: 140, Werkdruk [psig] [max.]: 2030, Aansluitstandaard: BSP

Productdata

Bruto gewicht 4.242 Kilogram
Netto gewicht 4.006 Kilogram
Volume 8.014 Liter
EAN 5715162674345

 

Aansluitstandaard BSP
Aansluittype Schroefdraad
Aantal wegen 2/2
Actuator grootte [mm] 13.5 mm
Afdichtings materiaal FKM
Bodymateriaal AISI 304
China RoHS compliance Out of scope
Debiet [gpm] [max.] 32 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 120 l/min
Debiet [l/min] [min.] 0 l/min
Description VDHT BLM1 3/4 NC BSP
Diameter zuiger Ø [mm] 35 mm
Functie NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 3/4 in
Materiaaltype Neutrale media
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Naam onderdelenprogramma VDHT
Onderhoud geschikt Ja
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC
Uitgang aansluitmaat [inch] 3/4 in
UK RoHS compliance Out of scope
Werkdruk [barg] [max.] 140 barg
Werkdruk [barg] [min.] 4 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2030 psig
Werkdruk [psig] [min.] 51 psig
Werking Stuurbediend

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality