FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXAX

134X3057

FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXAX

Frequentieomvormers
FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HP, Eenfase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Geen remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Standaard met Modbus
Frame grootte: K2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXAX

Productdata

Bruto gewicht 4.44 kg
Netto gewicht 3.92 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108091750

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Spanning S2 Eenfase 200-240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Rem & stop X Geen remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart AX Standaard met Modbus
Framegrootte K2 K2
Typecode deel 1 FC-280P2K2S2E20H1XXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAX
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 3.9
Berekend nettogewicht [kg] 3.6
Intermitt stroom (HO) [A] 15.4
Continustroom (I nom) (HO)[A] 9.6
Max. vermogensverlies HO [W] 121.6
kVA 3.8
Vermogen 160% (HO) [kW] 2.2
Hoogte (mm) 272.5
Breedte zonder C optie (mm) 90
Diepte (mm) 168
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P2K2S2E20H1XXC
Modelcode 02 XXXSXXXXAX
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality