7DP-046050-000060252

132L5724

NXP04605-A0T0NSG-A1A2D7CIB5+FL23+APFIFF44+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 460 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: CI,Modbus/TCP
E Slot: B5,3RO(NO)
Manual: Nederlands
Frame 10
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP04605-A0T0NSG-A1A2D7CIB5+FL23+APFIFF44+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 124 kg
Netto gewicht 123 kg
Volume 0 l
EAN 5714853452354

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0460 460 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie N 6-puls No choke for Spare unit
Kaartmodificaties G- Optisch aansl. + gelakte PCB
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D CI CI,Modbus/TCP
Optie slot E B5 B5,3RO(NO)
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +APFIFF44 Lijnsynchr II-appl NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR10 Frame 10
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-046050
Typecode deel 2 -000060252
Verkooptekst FR1004605-0T
Modelcode 01 NXP04605-A0T0NSG-
Modelcode 02 A1A2D7CIB5
Modelcode 03 +FL23
Modelcode04 +APFIFF44
Modelcode05 +DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 123
Berekend brutogewicht [kg] 124
Motorverm lage overbel [kW] 250
Motorverm hoge overbel [kW] 200
Afmetingen BxHxD [mm] 500X1165X506
Continustroom (I nom) (NO)[A] 460
Continustroom (I nom) (HO)[A] 385
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode 7DP-046050
controleer op volledigheid OK
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality