Optyma™ Plus, OP-LPOM120LLP02E

114X3485

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 224 Kilogram
Netto gewicht 161 Kilogram
Volume 1726.725 Liter
EAN 5702428666312

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 3
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 2
Afmeting zuigaansluiting [inch] 1 1/8 in
Breedte [mm] 1835 mm
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ024T4A
Condensortype J7
Description OP-LPOM120LLP02E
Diameter ventilator [mm] 500 mm
Elektrische code E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 70 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 50 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 81 dBA
Goedkeuring vloeistofvat PED
RoHS
EAC
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 440 V
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 1.97 mm³
Koelmiddel(en) R404A
R448A
R449A
R452A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 360 V
Lengte [mm] 650 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 7500 m³/h
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-LPOM120LLP02E
Number of receivers 1
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Productnaam SCIP-dossier OPTYMA P02 G7 J7
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP-dossiernr. 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
Segmentgebruik Lage tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 360 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 440 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 220 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 190 W
Technologie Scroll
Toepassingen LBP
Totale hoogte [mm] 966 mm
Type Optyma™ Plus P02
Type ventilatorkap/-rooster Rooster
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 500 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 253 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 207 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.96 A
Versie P02
Vloeistofinjectie Ja
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/4 in
Voeding compressor [V] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 10 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality