Verwarmingskabels, ECsnow 20T, 20 W/m, 40.000 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

088L0472

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productdata

Bruto gewicht 2.887 Kilogram
Netto gewicht 1.887 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466190463

 

Aantal geleiders uitloper 3
Aantal uitlopers 1
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Buigdiameter [in] [Min] 50 mm
Buitenste mantel PVC
CE evaluated Yes
Certificeringsbedrijf CE
EAC
China RoHS compliance Out of scope
Description ECsnow 20T 855W 230V 40m
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantie [jaar] 20
Goedkeuring CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Installatietemperatuur [°C] [Min] -5 °C
IP-klasse element IPX7
Isolatie geleider XLPE
Kabel op haspel Nee
Kabelafscherming Aluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabellengte [m] 40 m
Kabeltype Dubbele geleider
Kabelvermogen [W/m] 20 W/m
Kabelweerstand [ohm] 61.9
Kleur buitenste mantel Zwart
Lengte uitloper [m] 2.3 m
Loodvrij Ja
Maat uitloper [mm²] 1.5 mm²
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Op maat geknipt Nee
Pakketbreedte [mm] 386 mm
Pakketdiepte [mm] 386 mm
Pakkethoogte [mm] 92 mm
Productgroep Heating Cables
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Treksterkte [N] 300 N
Type ECsnow 20T
Type uitloper DTCL
Uitloper Ja
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Uv-bescherming Ja
Versie Ready-made
Vervormingsweerstand [N] 1500 N
Verwarmingsprincipe Serieel resistief
Verwarmingsvermogen [W] 855 W
Vlam vertragend Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Vulmateriaal PEX
Warranty type 20-year full service warranty

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality