Druktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 17.20 bar, 0.00 psi - 250.00 psi

060G3645

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: MBS 3000-6314-A3AC04-0

Productdata

Bruto gewicht 0.274 Kilogram
Netto gewicht 0.23 Kilogram
Volume 1.263 Liter
EAN 5702423190928

 

+ uitgang Bruin
+ voeding Rood
- common Zwart
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4-18
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard ANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max] 17.2 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 250 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Hoog clipniveau 6.75
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423190928
intrinsiek veilig Nee
Kabellengte [inch] 79 in
Kabellengte [m] 2 m
Laag clipniveau 0.1
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 103 bar
Max. overbelastingdruk [psi] 1500 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.5 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Afgeschermd
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3000-6314-A3AC04-0
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type MBS 3000
Type drukaansluiting NPT
Uitgangssignaal Voltage
Uitgangssignaal [V] [Max] 6 V
Uitgangssignaal [V] [Min] 1 V
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality