Druktransmitter, MBS 3000, -1.00 bar - 12.80 bar, -14.50 psi - 185.00 psi

060G3502

Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: MBS 3000-9331-A1AC04-0

Productdata

Bruto gewicht 0.18 Kilogram
Netto gewicht 0.157 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423183432

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4-18
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard ANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max] 12.8 bar
Drukbereik [bar] [Min] -1 bar
Drukbereik [psi] [max.] 185 psi
Drukbereik [psi] [min.] -14.5 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
Hoog clipniveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423183432
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 3.6
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Max. overbelastingdruk [bar] 82.6 bar
Max. overbelastingdruk [psi] 1198 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.5 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3000-9331-A1AC04-0
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type MBS 3000
Type drukaansluiting NPT
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality