Druktransmitter, MBS 3250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi

060G1868

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 3250-3231-A1GB04-1

Productdata

Bruto gewicht 0.178 Kilogram
Netto gewicht 0.157 Kilogram
Volume 0.379 Liter
EAN 5702423161027

 

+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/4
Autofrettage Pressure 500 bar
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Drukbereik [bar] [Max] 160 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 2320 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 212 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
Hoog clipniveau 22.4
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423161027
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 3.6
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Max. overbelastingdruk [bar] 1200 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper Yes
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
MBS 3250-3231-A1GB04-1
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type MBS 3250
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality