Druktransmitter, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1455

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/2, Specificatie sleutel: MBS 3000-2011-A3AB08-0

Productdata

Bruto gewicht 0.302 Kilogram
Netto gewicht 0.258 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423121137

 

+ voeding Bruin
- common Zwart
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 1/2
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard EN 837
Drukbereik [bar] [Max] 10 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 145 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Gauge (relative)
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 80 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] 0 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 176 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] 32 °F
Goedkeuring ATEX
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Hoog clipniveau 22.4
Identiek product 060G4145
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationaal artikelnummer 5702423121137
intrinsiek veilig Nee
Kabellengte [inch] 79 in
Kabellengte [m] 2 m
Laag clipniveau 3.6
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Max. overbelastingdruk [bar] 60 bar
Max. overbelastingdruk [psi] 870 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 1 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.5 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.5 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Opmerkingen elektrische aansluitingen Afgeschermd
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel MBS 3000-2011-A3AB08-0
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type MBS 3000
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Current
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 9 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality