Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
027L3020 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Klepstation, ICF 20-6-3RA, 25 mm, Aansluitstandaard: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Klepstation, ICF 20-6-3RA, 25 mm, Aansluitstandaard: EN 10220
027L3020
Aansluiting grootte [mm]: 25, Aansluittype: Stomplas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: Zn (TLP), Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120