Elektromagneetspoel, BF012DS, Kabel, 1.500 m, Multi-verpakking

018F6292

Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.418 Kilogram
Netto gewicht 0.321 Kilogram
Volume 1.967 Liter
EAN 5702428025058

 

Actuator grootte 13.5 mm
Belastingclassificatie Continu
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluiting Kabel
Elektrische connector 3 kernkabels
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] 6.6 mm
Kabellengte [inch] 60 in
Kabellengte [m] 1.5 m
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossier Solenoid coils
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Reserveonderdeel nummer 018F6292
SCIP-dossiernr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard spoelontwerp VDE 0580
Stroomverbruik [W] DC 15 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Type BF012DS
Type aanduiding BF012DS
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC 12 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality