Thermostaat, RT270

017D003166

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 40, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Cilindrische externe sensor, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

Productdata

Bruto gewicht 1.7 Kilogram
Netto gewicht 1.422 Kilogram
Volume 4.629 Liter
EAN 5702428042789

 

Afmeting drukaansluiting 3/8
Beschermingsklasse-IP behuizing IP66
Capillaire buis lengte fractie [inch] 196 7/8 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Contactdifferentieel [°C] 2 °C
Contactfunctie SPDT
Drukaansluiting standard ISO 228-1
El. aansl. maat 2xPg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 9 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Instelbereik diff.-temp. [°C] [max.] 15 °C
Instelbereik diff.-temp. [°C] [min.] 0 °C
Instelbereik diff.-temp. [°F] [max.] 59 °F
Instelbereik diff.-temp. [°F] [min.] 0 °F
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. sensortemperatuur [°C] 65 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 149 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Contactsystemen
Productaccessoires Algemeen toebehoren
Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Thermostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Thermostaat
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Cilindrische externe sensor
Relais vrijgavetijd [s] 0 s
SCIP-dossiernr. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 3/8 x 4 1/4 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 40 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 105 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -20 °F
Type RT270
Type drukaansluiting G
UK RoHS compliance Yes
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality