Toont 335 product (en)
Elektrische aansluiting: M12 x 1, El. aansl. maat: 5 pennen
Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 4 pennen
Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Elektrische aansluiting: 2-draads, El. aansl. maat: 2-draads
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 1000, Diameter beschermings materiaal: Messing, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen