Temperatuursensor, MBT 5310, 100 mm - 115 mm, G
084Z2055
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, El. aansl. maat: Pg 11
Bruto gewicht | 0.296 Kg |
Netto gewicht | 0.285 Kg |
Volume | 0.278 Liter |
EAN | 5702423292363 |
Bruto gewicht | 0.296 Kg |
Netto gewicht | 0.285 Kg |
Volume | 0.278 Liter |
EAN | 5702423292363 |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Aantal klemmen [stuks] | 4 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.31 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 8 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
Draden [stuks] | 4 pc |
El. aansl. maat | Pg 11 |
Elektrische aansluiting | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grootte procesaansluiting | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insertie type | Variabel |
Insteeklengte [inch] [max.] | 4.53 in |
Insteeklengte [inch] [min.] | 3.94 in |
Insteeklengte [mm] [max.] | 115 mm |
Insteeklengte [mm] [min.] | 100 mm |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 125 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 257 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Sensor element [stuks] | 1 pc |
Sensor element standaard | EN 60751 |
Sensor element tolerantie | Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] | 100 |
Sensor inzet | Vast |
Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 392 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | MBT 5310 |
Type aanduiding | MBT 5310-00-115-830 |
Type procesaansluiting | G |
Type sensorelement | Pt |
Uitgangssignaal | Ohm |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansluitmateriaal | Messing |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Aantal klemmen [stuks] | 4 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] | 0.31 in |
Diameter afschermbuis [mm] | 8 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
Draden [stuks] | 4 pc |
El. aansl. maat | Pg 11 |
Elektrische aansluiting | Angular connector |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grootte procesaansluiting | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insertie type | Variabel |
Insteeklengte [inch] [max.] | 4.53 in |
Insteeklengte [inch] [min.] | 3.94 in |
Insteeklengte [mm] [max.] | 115 mm |
Insteeklengte [mm] [min.] | 100 mm |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Mannelijk en vrouwelijk |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 125 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 257 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Sensor element [stuks] | 1 pc |
Sensor element standaard | EN 60751 |
Sensor element tolerantie | Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] | 100 |
Sensor inzet | Vast |
Standaard elektrische aansluitingen | EN 175301-803-A |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 392 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | MBT 5310 |
Type aanduiding | MBT 5310-00-115-830 |
Type procesaansluiting | G |
Type sensorelement | Pt |
Uitgangssignaal | Ohm |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking | Multi-verpakking |