Hogetemperatuursensoren +400C tot +800C

Toont 43 product (en)

Temperatuursensor, MBT 5113, 100 mm, G1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, 0 °C - 800 °C, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Temperatuursensor, MBT 5116, 150 mm, GISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Temperatuursensor, MBT 5116, 200 mm, GISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Temperatuursensor, MBT 5116, 300 mm, GISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Temperatuursensor, MBT 5116, 110 mm, GISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 600, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Weergeven: