Temperatuursensor, MBT 5113, 300 mm, GISO 228-1-A
084Z7014
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Bruto gewicht | 0.98 kg |
Netto gewicht | 0.98 kg |
EAN | 5702423181360 |
Bruto gewicht | 0.98 kg |
Netto gewicht | 0.98 kg |
EAN | 5702423181360 |
Aansluitmateriaal | AISI 316 Ti |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Aantal klemmen [stuks] | 2 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Diameter afschermbuis [inch] [max.] | 0.95 in |
Diameter afschermbuis [inch] [min.] | 0.55 in |
Diameter afschermbuis [mm] [max.] | 24 mm |
Diameter afschermbuis [mm] [min.] | 14 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
Draden [stuks] | 2 pc |
El. aansl. maat | Pg 16 |
Elektrische aansluiting | Type B |
Extensielengte [inch] | 1.97 in |
Extensielengte [mm] | 50 mm |
Grootte procesaansluiting | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Insertie type | Vast |
Insteeklengte [inch] | 11.81 in |
Insteeklengte [mm] | 300 mm |
Materiaal procesaansluiting | AISI 316 Ti |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 90 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 194 °F |
Ontwerpstd. thermokoppel | EN 61515 |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Productgroep | Sensoren |
Productnaam | Temperatuursensor |
Sensor element standaard | EN 60584-2 |
Sensor element tolerantie | Klasse 2 |
Sensor inzet | Verwisselbaar |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 800 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 1472 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Thermokoppel | 1 x NiCr-Ni, type K |
Tolerantie thermokoppel | EN 60584-2 Class 2 |
Type | MBT 5113 |
Type aanduiding | MBT 5113-B001-300-10-0000 |
Type procesaansluiting | G |
Uitgangssignaal | mV |
Verpakking | Multi-verpakking |
Aansluitmateriaal | AISI 316 Ti |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Aantal klemmen [stuks] | 2 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Diameter afschermbuis [inch] [max.] | 0.95 in |
Diameter afschermbuis [inch] [min.] | 0.55 in |
Diameter afschermbuis [mm] [max.] | 24 mm |
Diameter afschermbuis [mm] [min.] | 14 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
Draden [stuks] | 2 pc |
El. aansl. maat | Pg 16 |
Elektrische aansluiting | Type B |
Extensielengte [inch] | 1.97 in |
Extensielengte [mm] | 50 mm |
Grootte procesaansluiting | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Insertie type | Vast |
Insteeklengte [inch] | 11.81 in |
Insteeklengte [mm] | 300 mm |
Materiaal procesaansluiting | AISI 316 Ti |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 90 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 194 °F |
Ontwerpstd. thermokoppel | EN 61515 |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Productgroep | Sensoren |
Productnaam | Temperatuursensor |
Sensor element standaard | EN 60584-2 |
Sensor element tolerantie | Klasse 2 |
Sensor inzet | Verwisselbaar |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 800 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 1472 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Thermokoppel | 1 x NiCr-Ni, type K |
Tolerantie thermokoppel | EN 60584-2 Class 2 |
Type | MBT 5113 |
Type aanduiding | MBT 5113-B001-300-10-0000 |
Type procesaansluiting | G |
Uitgangssignaal | mV |
Verpakking | Multi-verpakking |