Temperatuursensor, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
084Z5278
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16
Bruto gewicht | 0.97 Kg |
Netto gewicht | 0.94 Kg |
Volume | 0.608 Liter |
EAN | 5702423164431 |
Bruto gewicht | 0.97 Kg |
Netto gewicht | 0.94 Kg |
Volume | 0.608 Liter |
EAN | 5702423164431 |
Aansluitmateriaal | AISI 316 Ti |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Aantal klemmen [stuks] | 2 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] [max.] | 0.95 in |
Diameter afschermbuis [inch] [min.] | 0.55 in |
Diameter afschermbuis [mm] [max.] | 24 mm |
Diameter afschermbuis [mm] [min.] | 14 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
Draden [stuks] | 2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | Pg 16 |
Elektrische aansluiting | Type B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Extensielengte [inch] | 3.94 in |
Extensielengte [mm] | 100 mm |
Grootte procesaansluiting | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insertie type | Vast |
Insteeklengte [inch] | 9.84 in |
Insteeklengte [mm] | 250 mm |
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] | 600 °C |
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] | 0 °C |
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] | 1112 °F |
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] | 32 °F |
Materiaal procesaansluiting | AISI 316 Ti |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 85 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 185 °F |
Ontwerpstd. thermokoppel | EN 61515 |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sensor element standaard | EN 60584-2 |
Sensor element tolerantie | Klasse 2 |
Sensor inzet | Verwisselbaar |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 800 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 1472 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Thermokoppel | 1 x NiCr-Ni, type K |
Tolerantie thermokoppel | EN 60584-2 Class 2 |
Transmitter type | Galv. gescheiden |
Type | MBT 5113 |
Type aanduiding | MBT 5113-B002-250-10-H160 |
Type procesaansluiting | G |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 35 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 8 V |
Aansluitmateriaal | AISI 316 Ti |
Aansluitstandaard | ISO 228 |
Aansluittype | G |
Aantal klemmen [stuks] | 2 pc |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] [max.] | 0.95 in |
Diameter afschermbuis [inch] [min.] | 0.55 in |
Diameter afschermbuis [mm] [max.] | 24 mm |
Diameter afschermbuis [mm] [min.] | 14 mm |
Diameter beschermings materiaal | AISI 316 Ti |
Draden [stuks] | 2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | Pg 16 |
Elektrische aansluiting | Type B |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Extensielengte [inch] | 3.94 in |
Extensielengte [mm] | 100 mm |
Grootte procesaansluiting | 3/4 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Insertie type | Vast |
Insteeklengte [inch] | 9.84 in |
Insteeklengte [mm] | 250 mm |
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] | 600 °C |
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] | 0 °C |
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] | 1112 °F |
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] | 32 °F |
Materiaal procesaansluiting | AISI 316 Ti |
Omgevingstemperatuur max. [°C] | 85 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] | 185 °F |
Ontwerpstd. thermokoppel | EN 61515 |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk | MANNELIJK |
Product Name Description | Temperatuursensor |
Productgroep | Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a |
Sensor element standaard | EN 60584-2 |
Sensor element tolerantie | Klasse 2 |
Sensor inzet | Verwisselbaar |
Standaard procesaansluiting | ISO 228-1-A |
Supply voltage [V] DC [max] | 35 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 800 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 1472 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Thermokoppel | 1 x NiCr-Ni, type K |
Tolerantie thermokoppel | EN 60584-2 Class 2 |
Transmitter type | Galv. gescheiden |
Type | MBT 5113 |
Type aanduiding | MBT 5113-B002-250-10-H160 |
Type procesaansluiting | G |
Uitgangssignaal [mA] [max.] | 20 mA |
Uitgangssignaal [mA] [min.] | 4 mA |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning [V] DC [max.] | 35 V |
Voedingsspanning [V] DC [min.] | 8 V |