Temperatuursensor, MBT 5111, 82 mm
Temperatuursensor, MBT 5111, 82 mm

084Z6240

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

Productdata

Bruto gewicht 0.11 kg
Netto gewicht 0.09 kg
EAN 5702423137381

 

Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting Kabel
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 25 pc
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.23 in
Insteeklengte [mm] 82 mm
Kabellengte [inch] 82.68 in
Kabellengte [m] 2 m
Kabeltype PFA TC, afgeschermd
Ontwerpstd. thermokoppel EN 61515
Productgroep Sensoren
Productnaam Temperatuursensor
Sensor element standaard EN 60584-2
Sensor element tolerantie Klasse 2
Temperatuurbereik [°C] [Max] 800 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 1472 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Thermokoppel 1 x NiCr-Ni, type K
Tolerantie thermokoppel EN 60584-2 Class 2
Type MBT 5111
Type aanduiding MBT5111-010-082-000-1-0210-000
Uitgangssignaal mV
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality