Stroomonderbrekers

Toont 21 product (en)

Stroomonderbreker, CTI 15

Gebruikt in product: Motoren, Functie: Overbelasting- en kortsl.bescherming, Breekcap. Ics, 380-415 V: 50, Max. belasting, AC-3 [kW]: 0.09

Stroomonderbreker, CTI 15

Gebruikt in product: Motoren, Functie: Overbelasting- en kortsl.bescherming, Breekcap. Ics, 380-415 V: 50, Max. belasting, AC-3 [kW]: 0.75

Stroomonderbreker, CTI 15

Gebruikt in product: Motoren, Functie: Overbelasting- en kortsl.bescherming, Breekcap. Ics, 380-415 V: 30, Max. belasting, AC-3 [kW]: 1.50

Stroomonderbreker, CTI 15

Gebruikt in product: Motoren, Functie: Overbelasting- en kortsl.bescherming, Breekcap. Ics, 380-415 V: 20, Max. belasting, AC-3 [kW]: 2.50

Stroomonderbreker, CTI 15

Gebruikt in product: Motoren, Functie: Overbelasting- en kortsl.bescherming, Breekcap. Ics, 380-415 V: 8, Max. belasting, AC-3 [kW]: 5.50

Weergeven: