Elektronische timer, ATI
Elektronische timer, ATI

047H3090

Tijd bereik: 0,1 - 10 S, Spoel spanning, 50/60 Hz: 110 - 130

Productdata

Bruto gewicht 0.08 kg
Netto gewicht 0.08 kg
EAN 5702423053902

 

Functie Inschakelvertraging
Goedkeuring C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 21 pc
Productbeschrijving Elektronische timer voor inschakelvertraging
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische timer
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 130 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 110 V
Tijd bereik 0,1 - 10 S
Type ATI
UL-keuringsdossiernaam E82701
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality