Omkeercontactor, RCI 10
Omkeercontactor, RCI 10

037N0043

Spoelspanning [V] DC: 24 - 230, Voedingsspanning [V] AC: 400, Geregelde fases: 2

Productdata

Bruto gewicht 0.71 kg
Netto gewicht 0.68 kg
EAN 5702423108732

 

Geregelde fases 2
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Max. belasting [A] 10 A
Productbeschrijving Omkeercontactor
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Omkeercontactor
Spoelspanning [V] DC [max.] 230 V
Spoelspanning [V] DC [min.] 24 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 230 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 24 V
Type RCI 10
UL-keuringsdossiernaam E198251
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality