Elektronische motorcontactor, MCI 15 DOL
Elektronische motorcontactor, MCI 15 DOL

037N0055

Spoelspanning [V] DC: 24 - 60, Voedingsspanning [V] AC: 400, Geregelde fases: 2

Productdata

Bruto gewicht 0.74 kg
Netto gewicht 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Geregelde fases 2
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Max. belasting [A] 15 A
Productbeschrijving Softstart-motorcontactor
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische motorcontactor
Spoelspanning [V] DC [max.] 60 V
Spoelspanning [V] DC [min.] 24 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 480 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 24 V
Type MCI 15 DOL
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality