Thermogestuurde waterklep, AVTA 10, G, 3/8
003N1182
Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Universeel
Bodymateriaal: Messing, Openingsconfiguratie: Opent bij stijgende sensortemp., Lading type: Universeel
Bruto gewicht | 1.702 Kg |
Netto gewicht | 1.318 Kg |
Volume | 3.596 Liter |
EAN | 5702423014316 |
Bruto gewicht | 1.702 Kg |
Netto gewicht | 1.318 Kg |
Volume | 3.596 Liter |
EAN | 5702423014316 |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 3/8 |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Bodymateriaal | Messing |
Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde | Inwendig |
Capillaire leidingwartel standaard | ISO 228-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-waarde [gal/min] | 1.6 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 10 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 2/5 in |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 1.4 m³/h |
Lading type | Universeel |
Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
Max. druk op sensor [bar] | 25 bar |
Max. druk op sensor [psig] | 362.6 psig |
Max. sensortemperatuur [°C] | 125 °C |
Max. sensortemperatuur [°F] | 257 °F |
Max. testdruk [bar] Pe | 25 bar |
Max. testdruk [psig] | 362.6 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Medium | Neutrale media |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen waterklep |
Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende sensortemp. |
Product Name Description | Thermogestuurde waterklep |
Productaccessoires |
Algemeen toebehoren Toebehoren waterklep |
Productgroep | Water regulating valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 23/32 x 8 1/4 in |
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | 50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | 122 °F |
Type | AVTA 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |
Wartelgrootte van capillair [inch] | 3/4 |
Warteltype van capillair | G |
Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
Aansluitmaat [in] | 3/8 |
Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
Aansluittype | G |
Bodymateriaal | Messing |
Capillaire buis lengte fractie [inch] | 78 3/4 in |
Capillaire leidingwartel binnen-/buitenzijde | Inwendig |
Capillaire leidingwartel standaard | ISO 228-1 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv-waarde [gal/min] | 1.6 gal/min |
Doorlaatgrootte [mm] | 10 mm |
Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Fractie doorlaatgrootte [inch] | 2/5 in |
Goedkeuring |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-waarde [m³/h] | 1.4 m³/h |
Lading type | Universeel |
Lengte capillair [mm] | 2000 mm |
Max. druk op sensor [bar] | 25 bar |
Max. druk op sensor [psig] | 362.6 psig |
Max. sensortemperatuur [°C] | 125 °C |
Max. sensortemperatuur [°F] | 257 °F |
Max. testdruk [bar] Pe | 25 bar |
Max. testdruk [psig] | 362.6 psig |
Max. Werkdruk [bar] | 16 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 232 psig |
Medium | Neutrale media |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 130 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 266 °F |
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen waterklep |
Openingsconfiguratie | Opent bij stijgende sensortemp. |
Product Name Description | Thermogestuurde waterklep |
Productaccessoires |
Algemeen toebehoren Toebehoren waterklep |
Productgroep | Water regulating valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] | 23/32 x 8 1/4 in |
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | 50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | 122 °F |
Type | AVTA 10 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Verschildruk [bar] [min.] | 0 bar |
Verschildruk [psi] [max.] | 145 psi |
Verschildruk [psi] [min.] | 0 psi |
Wartelgrootte van capillair [inch] | 3/4 |
Warteltype van capillair | G |