Overbelastingsrelais, TI 16C
Overbelastingsrelais, TI 16C

047H0205

Dit product is niet meer leverbaar.

Stroom DOL-motorstarter [A] [min.]: 0.85, Stroom DOL-motorstarter [A] [max.]: 1.30

Productdata

Bruto gewicht 0.11 kg
Netto gewicht 0.1 kg
EAN 5702423006748

 

Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Identiek product 047H4205
Productbeschrijving Relais thermische overbelasting
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Overbelastingsrelais
Stroom DOL-motorstarter [A] [max.] 1.3 A
Stroom DOL-motorstarter [A] [min.] 0.85 A
Type TI 16C
UL-keuringsdossiernaam E82701
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality