Toont 91 product (en)

061F3041

Mini-pressostaat, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 24.00, Lagere activ.-druk [bar]: 17.00, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F5013

Mini-pressostaat, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 27.50, Lagere activ.-druk [bar]: 19.20, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F5047

Mini-pressostaat, ACB, 26.00 bar, 16.00 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 26.00, Lagere activ.-druk [bar]: 16.00, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Soldeer, ODM, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F5064

Mini-pressostaat, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 26.00, Lagere activ.-druk [bar]: 20.00, Vergrendelingsfunctie: Handbediend, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F6010

Mini-pressostaat, ACB, 3.70 bar, 2.70 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 3.70, Lagere activ.-druk [bar]: 2.70, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F6069

Mini-pressostaat, ACB, 2.20 bar, 1.20 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 2.20, Lagere activ.-druk [bar]: 1.20, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F6080

Mini-pressostaat, ACB, 22.41 bar, 15.86 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 22.41, Lagere activ.-druk [bar]: 15.86, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NC), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F6103

Mini-pressostaat, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 1.50, Lagere activ.-druk [bar]: 0.50, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F6142

Mini-pressostaat, ACB, 10.00 bar, 7.50 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 10.00, Lagere activ.-druk [bar]: 7.50, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061F6160

Mini-pressostaat, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar

Hogere activ.-druk [bar]: 1.50, Lagere activ.-druk [bar]: 0.50, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPST(NO), Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Weergeven: