Servicethermostaat; met toebehoren, B0

077B7001

Type: B0, Type aanduiding: Servicethermostaat; met toebehoren, Gebruikt in product: Koelkasten, Warm inschakelen [°C]: 2.0, Warm uitschakelen [°C]: -5.5, Koud inschakelen [°C]: -13.5, Koud uitschakelen [°C]: -25.0, Lengte capillair [mm]: 1300

Productdata

Bruto gewicht 0.136 Kg
Netto gewicht 0.126 Kg
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Gebruikt in product Koelkasten
Goedkeuring CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 40 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koud inschakelen [°C] -13.5 °C
Koud inschakelen [°F] 7.7 °F
Koud uitschakelen [°C] -25 °C
Koud uitschakelen [°F] -13 °F
Lengte capillair [inch] 51.2 in
Lengte capillair [mm] 1300 mm
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Servicekit
Productgroep Mechanical cold controls
REACH kandidatenlijst stoffen No
Type B0
Type aanduiding met toebehoren
Servicethermostaat
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Warm inschakelen [°C] 2 °C
Warm inschakelen [°F] 35.6 °F
Warm uitschakelen [°C] -5.5 °C
Warm uitschakelen [°F] 22.1 °F

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality