Meubel-/ruimteregeling (EEV), AK-CC55 Compact
Meubel-/ruimteregeling (EEV), AK-CC55 Compact

084B4181

Productkenmerken: CO2-conform; Pe-signaal; S2 injectieregeling, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Productdata

Bruto gewicht 0.3 kg
Netto gewicht 0.2 kg
EAN 5702428551335

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 5 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 1 pc
Communicatie ingebouwd MODBUS
Communicatietype MODBUS
Digitale ingangen (DI) [st.] 1 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 4 pc
Display aan voorkant Nee
Energieverbruik [VA] 5 VA
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie TXV/AKV, Pe, 3 Relays
Further information 12 st. zonder aansluitklemmen
Goedkeuring C-TICK
CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Identiek product 084B4081
Max. aantal verdampers 1 pc
Ondersteuning druktransmitter Ratiometrisch
Ondersteuning temperatuursensor NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Productgroep Verdamper- en ruimteregeling
Productkenmerken CO2-conform
Pe-signaal
S2 injectieregeling
Productnaam Meubel-/ruimteregeling (EEV)
Sensoraansluiting Screw terminals
Toepassingsgebied Koelingsregeling
Type AK-CC55 Compact
Type regelaar Regel. koel/vriesmeubel compact
Type Ventieluitgang AKV/TEV
Uitrusting
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC 115 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality