Productdata

Bruto gewicht 0.383 Kg
Netto gewicht 0.317 Kg
Volume 1.25 Liter
EAN 5702428890335

 

Aantal sensoringangen 3 pc
Analoge ingangen (AI) [st.] 3 pc
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype MODBUS
RS485
Digitale ingangen (DI) [st.] 2 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 4 pc
Display aan voorkant Ja
Energieverbruik [VA] 2.3 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Comp.,ontdooiing,ventilator,alarm,meer v.
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
CMIM
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 9 pc
Identiek product 084B4164
Max. aantal compressoren 1 pc
Max. aantal verdampers 1 pc
Meer informatie Alarm= licht of railwarmte
Onderhoud geschikt Nee
Ondersteuning temperatuursensor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Koeltoestelregeling (TXV)
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Evaporator and room control
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Temp.sensoren
Scherm - optie EKA 163A
EKA 164A
Taal product Engels
Toepassingsgebied Temperatuurregeling
Type EKC 302D
Type regelaar Koel.- Regelaar (temp.)
Type Ventieluitgang EVR (TXV)
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality