Koeltoestelregeling (TXV), EKC 202A

084B8521

Functie: 2 uitgangen, 2 temp.sensoren, DI, Voedingsspanning [V] AC: 230, Communicatietype: Optionele MODBUS; Optionele LON, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20

Productdata

Bruto gewicht 0.222 Kg
Netto gewicht 0.202 Kg
Volume 0.462 Liter
EAN 5702428081108

 

China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype Optionele LON
Optionele MODBUS
Display aan voorkant Ja
Energieverbruik [VA] 1.5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie 2 uitgangen, 2 temp.sensoren, DI
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
Max. aantal compressoren 1 pc
Max. aantal verdampers 1 pc
Onderhoud geschikt Nee
Ondersteuning temperatuursensor NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Koeltoestelregeling (TXV)
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Evaporator and room control
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassingsgebied Koelingsregeling
Type EKC 202A
Type regelaar Koel.- Regelaar (temp.)
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality