Koelruimteregelaar, AK-RC103
Koelruimteregelaar, AK-RC103

080Z3207

Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 400, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productdata

Bruto gewicht 7.68 kg
Netto gewicht 6.95 kg
EAN 5702428170673

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
Display aan voorkant Ja
Energieverbruik [VA] 10 VA
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Beheer van koelruimtes
Further information Stroombereik 5 kW/ 14/20 A
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Max. aantal compressoren 1 pc
Opmerkingen PEN C: CODE 8: HOOG - LAAG:148BAR
Productgroep Verdamper- en ruimteregeling
Productnaam Koelruimteregelaar
Toepassingsgebied Koelgroep
Type AK-RC103
Type regelaar Optyma-regel. 3-fasig (7,5HP)
Type Ventieluitgang (TXV)
Uitrusting Incl. 2 sensoren
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] a.c. 400 V
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality