Koelruimteregelaar, AK-RC103
080Z3206
Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 400, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Functie: Beheer van koelruimtes, Voedingsspanning [V] AC: 400, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
Bruto gewicht | 7.77 kg |
Netto gewicht | 6.95 kg |
EAN | 5702428170666 |
Bruto gewicht | 7.77 kg |
Netto gewicht | 6.95 kg |
EAN | 5702428170666 |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Display aan voorkant | Ja |
Energieverbruik [VA] | 10 VA |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | Beheer van koelruimtes |
Further information | Stroombereik 5 kW/11-16 A |
Goedkeuring | CE |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Max. aantal compressoren | 1 pc |
Opmerkingen | PEN C: CODE 8: HOOG - LAAG:148BAR |
Productgroep | Verdamper- en ruimteregeling |
Productnaam | Koelruimteregelaar |
Toepassingsgebied | Koelgroep |
Type | AK-RC103 |
Type regelaar | Optyma-regel. 3-fasig (7,5HP) |
Type Ventieluitgang | (TXV) |
Uitrusting | Incl. 2 sensoren |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning [V] a.c. | 400 V |
Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
Display aan voorkant | Ja |
Energieverbruik [VA] | 10 VA |
Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
Functie | Beheer van koelruimtes |
Further information | Stroombereik 5 kW/11-16 A |
Goedkeuring | CE |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
Max. aantal compressoren | 1 pc |
Opmerkingen | PEN C: CODE 8: HOOG - LAAG:148BAR |
Productgroep | Verdamper- en ruimteregeling |
Productnaam | Koelruimteregelaar |
Toepassingsgebied | Koelgroep |
Type | AK-RC103 |
Type regelaar | Optyma-regel. 3-fasig (7,5HP) |
Type Ventieluitgang | (TXV) |
Uitrusting | Incl. 2 sensoren |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Voedingsspanning [V] a.c. | 400 V |
Voedingsspanning [V] AC | 400 V |