Communicatiemodule, AK-PI 200
Communicatiemodule, AK-PI 200

080Z8521

Functie: Ethernet-Danbuss-AKC, Communicatietype: DANBUSS; RS232; TCP/IP, Energieverbruik [VA]: 10.0, AKC-regelaars(60)AKC-typen(20)

Productdata

Bruto gewicht 1.04 kg
Netto gewicht 0.65 kg
EAN 5702428143936

 

Communicatietype DANBUSS
RS232
TCP/IP
Display aan voorkant Nee
Energieverbruik [VA] 10 VA
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Ethernet-Danbuss-AKC
Further information AKC-regelaars(60)AKC-typen(20)
Goedkeuring C-TICK
CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep I/O- en communicatiemodules
Productnaam Communicatiemodule
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Meertalig
Toepassingsgebied Databusomvormer
Type AK-PI 200
Type regelaar Protocolinterface (PI)
Uitrusting
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality