Toont 8 product (en)
Oververhittingsregelaar, EIM 336
Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00, Gespecificeerde fabrieksinstellingen: Ja
Regelaar voor afsluiter met stappenmotor aandrijving, EKF 1A
Analoge ingangen (AI) [st.]: 1, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz
Regelaar voor afsluiter met stappenmotor aandrijving, EKF 2A
Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz
Oververhittingsregelaar, EKE 1A
Digitale ingangen (DI) [st.]: 3, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 1, Aantal druksensoren: 1
Oververhittingsregelaar, EKE 1B
Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 2, Aantal druksensoren: 1
Oververhittingsregelaar, EKE 1D
Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 2, Aantal druksensoren: 1, Communicatietype: CANBUS
Oververhittingsregelaar, EKE 1C
Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal druksensoren: 3, Communicatietype: CANBUS
Back-upvoedingsmodule, EKE 2U
Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24, Goedkeuring: UL; RoHS; CE, Max. stroomuitvoer/-fase [A]: 2, Gebruikt in product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Verpakking: Multi-verpakking