Bewakingsoplossingen

Toont 9 product (en)

080Z0176

Bewakingsunit, AK-LM 350

Type regelaar: Bewakingsunit, Toepassingsgebied: Bewaking met AK-PC 772,781,783, Communicatietype: RS232; LON RS485

080Z0177

Bewakingsunit, AK-LM 340A

Type regelaar: Multifunctionele regelaar, Toepassingsgebied: Bewaking, Communicatietype: IO-uitbreiding; LON RS485

080Z4024

Systeemmanager, AK-SM 820A

Functie: Dataverzameling, bewakingsunit, Toepassingsgebied: Gemakswinkel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Type regelaar: Systeemmanager

080Z4028

Systeemmanager, AK-SM 880A

Functie: Dataverzameling, bewakingsunit, Toepassingsgebied: Volledige voorraad, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Type regelaar: Systeemmanager

080Z4044

Systeemmanager, AK-SM 820A

Functie: Dataverzameling, bewakingsunit, Toepassingsgebied: Gemakswinkel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Type regelaar: Systeemmanager

080Z4048

Systeemmanager, AK-SM 880A

Functie: Dataverzameling, bewakingsunit, Toepassingsgebied: Volledige voorraad, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Type regelaar: Systeemmanager

Weergeven: