Toont 264 product (en)
COM 20C
Type: COM 20C, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6
COM 10C
Type: COM 10C, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6
COM 10C
Type: COM 10C, Voedingsspanning [V] AC: 24, Max. Werkdruk [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6
COM 20C
Type: COM 20C, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6
COM 20C
Type: COM 20C, Voedingsspanning [V] AC: 24, Max. Werkdruk [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6
Adapter, Adapter set COM-AD-034-14
Aansluitmaat [in]: 3/4 - 14, Onderdelen bijgevoegd: O-ring, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24
Adapter, Adapter set COM-AD-114
Onderdelen bijgevoegd: Pakking; O-ring, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24
Adapter, Adapter set COM-AD-134
Onderdelen bijgevoegd: Pakking; O-ring, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24