BE024AS
018F7920
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20
Bruto gewicht | 0.324 Kg |
Netto gewicht | 0.299 Kg |
Volume | 0.313 Liter |
EAN | 5702428170864 |
Bruto gewicht | 0.324 Kg |
Netto gewicht | 0.299 Kg |
Volume | 0.313 Liter |
EAN | 5702428170864 |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Belastingclassificatie | Continu |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
Conformiteit | EN 60730-1 |
Description | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrische aansluiting | DIN-kabelschoen |
Elektrische connector | 3 x kabelschoenen |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
Kleur | Blue |
Kleur | Blauw |
Naam onderdelenprogramma |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Omgevings temperatuur bereik [°F] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] | 80 °C |
Onderdelen bijgevoegd | Kap |
Onderhoud geschikt | Nee |
Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
Productbeschrijving | Magnetic coils |
Productgroep | Accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % |
Rel. vochtigheidscondities | Geen condensatie |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Spoelaansluiting | DIN-kabelschoen + kap |
Spoelbevestiging | Clip-on |
Standaard elektrische aansluitingen | EN175301-803 |
Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 21 VA |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12 W |
Type | Magnetic coil |
Type aanduiding | BE024AS |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 24 V |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
Actuator grootte [mm] | 13.5 mm |
Belastingclassificatie | Continu |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
Conformiteit | EN 60730-1 |
Description | Coil BE024AS 24V 50Hz Box |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. aansl. maat | 6.3 mm x 0.8 mm |
Elektrische aansluiting | DIN-kabelschoen |
Elektrische connector | 3 x kabelschoenen |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
Kleur | Blue |
Kleur | Blauw |
Naam onderdelenprogramma |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Omgevings temperatuur bereik [°F] | 175 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] | 80 °C |
Onderdelen bijgevoegd | Kap |
Onderhoud geschikt | Nee |
Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
Productbeschrijving | Magnetic coils |
Productgroep | Accessories |
Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % |
Rel. vochtigheidscondities | Geen condensatie |
SCIP-dossiernr. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Spoelaansluiting | DIN-kabelschoen + kap |
Spoelbevestiging | Clip-on |
Standaard elektrische aansluitingen | EN175301-803 |
Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 21 VA |
Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12 W |
Type | Magnetic coil |
Type aanduiding | BE024AS |
Verpakking | Multi-verpakking |
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 24 V |
Voedingsspanning [V] AC | 24 V |