Toont 22 product (en)
7DP-082050-000066281
NXP08205-A0T0IWG-A1A200E6E9
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 820 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: E6,CANopen
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-026160-000007553
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 61 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-073050-000014400
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 730 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-050260-000016326
NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-075060-000016317
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 750 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-170060-000016221
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
525-690 VAC (640-1100 VDC), 1700 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 64 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-115050-000009013
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
NXP11505-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 1150 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-230050-000008845
NXP23005-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 2300 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 64 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-115050-000029625
NXA11505-A0T02WG-A1A2D7BHE9+MASG+ARFIFF03+GABV
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 1150 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: BH,3 Temp.meetk. PT100/PT1000
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 63 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DP-059050-000029626
NXP05905-A0T0IWG-A1A2BCB5E9+APFIFF09+GABV
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 590 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: BC,Resolver 3xDO, wide range
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 62 vloeistofkoel.
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode