Toont 14 product (en)
7DA-103060-000004669
NXA10306-A0T02SG-A1A2B5E9EA
NXA10306-A0T02SG-A1A2B5E9EA
Vacon Active-Front-End-unit
525-690 VAC (640-1100 VDC), 1030 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
E Slot: EA,Advanced 2-port ethernet
Manual: Engels
Frame 13 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-026150-000040092
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-020550-000041352
NXA02055-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 205 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-026150-000084203
NXA02615-A0T02SG-A1A2D700E6+FL23+GRID+ARFIF106+DLNL
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E6,CANopen
Manual: Nederlands
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-046050-000032390
NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 460 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: E9,OPT-E9-V: 2-poort ethernet
Manual: Engels
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DN-065060-000015697
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Gelijkrichter unit
525-690 VAC (640-1100 VDC), 650 A,IP 00
Geen lokaal bed.paneel (NXN)
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: Geen kaart
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: Geen kaart
Andere opties volgens modelcode
7DA-026150-000012630
NXA02615-A0T02SG-A1A2B50000+FL23+DLNL
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 261 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B5,3RO(NO)
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-020550-000021985
NXA02055-A0T02SG-A1A200B500
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 205 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-020550-000021977
NXA02055-A0T02SG-A1A2D7B500+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 205 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7,Netspanningsmeetingkaart
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 09 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode
7DA-038550-000021972
NXA03855-A0T02SG-A1A200B500
Vacon Active-Front-End-unit
380-500 VAC, 385 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: B5,3RO(NO)
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 10 INU
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Andere opties volgens modelcode