FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6028

FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW 380-480VAC (3-fase)Std. wit IP66/NEMA4X

Modelcode: FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 5.95 Kilogram
Netto gewicht 5.3 Kilogram
Volume 31.95 Liter
EAN 5710107249152

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen P1K1 1.1 kW
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing W66 Std. wit IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop S Remchopper+Voed. Mech. rem
Hardware configuratie X Omvormer deel kl. beh.
Bevestigingssteunen X Geen beugels
Onderwerpen X Geen installatiekast
Schakelaaroptie X Geen schakelaar optie
Display X Geen display connector
Sensorstekkers X Geen sensorstekkers
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie A0 Profibus DP
B Optie BX Geen B optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie D0 24VDC backupingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Typecode deel 2 A0BXXXXXXD0
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
HELP CHAR D0
STAT NO 09020
Productweergave (standaard) Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 7.1
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 6.8
Material Net Weight 5.3
Product Hierarchy 87E2679409020
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302P1K1T4W66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality