Elektronische contactor, ECI 30-2
Elektronische contactor, ECI 30-2

037N0021

Geregelde fases: 2, Max. belasting [A]: 30, Spoelspanning [V] DC [min.]: 5, Spoelspanning [V] DC [max.]: 24

Productdata

Bruto gewicht 0.72 kg
Netto gewicht 0.68 kg
EAN 5702423108503

 

Geregelde fases 2
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Max. belasting [A] 30 A
Productbeschrijving Elektronische contactor
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische contactor
Spoelspanning [V] DC [max.] 24 V
Spoelspanning [V] DC [min.] 5 V
Type ECI 30-2
UL-keuringsdossiernaam E198251
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality