Elektronische contactor, ECI 20-3
Elektronische contactor, ECI 20-3

037N0028

Geregelde fases: 3, Max. belasting [A]: 20, Spoelspanning [V] DC [min.]: 24, Spoelspanning [V] DC [max.]: 230

Productdata

Bruto gewicht 1.31 kg
Netto gewicht 1.24 kg
EAN 5702423108572

 

Geregelde fases 3
Goedkeuring CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Max. belasting [A] 20 A
Productbeschrijving Elektronische contactor
Productgroep Magneetschakelaars en motorstarters
Productnaam Elektronische contactor
Spoelspanning [V] DC [max.] 230 V
Spoelspanning [V] DC [min.] 24 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] 230 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] 24 V
Type ECI 20-3
UL-keuringsdossiernaam E198251
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 400 V

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality